- IO-Link - strona główna
- Wybór produktu
- Moduły Ethernet
- Moduły Ethernet DI/DO
AL42 i AL43 - 8 wejść i 8 wyjść cyfrowych
Łączenie cyfrowych sygnałów IO na obiekcie
Moduły Ethernet serii AL42 (StandardLine) i AL43 (PerformanceLine) firmy ifm łączą 8 wejść cyfrowych i 8 wyjść cyfrowych w jednym kompaktowym urządzeniu - idealnym do bezpośredniego użytku w terenie. Dzięki zintegrowanym funkcjom licznika do 4500 Hz i innowacyjnej logice przełączania SSC, proste zadania sterowania mogą być realizowane bezpośrednio w module bez potrzeby stosowania dodatkowego kontrolera.
Niezależnie od tego, czy rejestrują wartości czujników, czy bezpośrednio przełączają siłowniki, moduły oferują maksymalną wydajność dla nowoczesnych rozwiązań automatyki. Dzięki solidnej konstrukcji i elastycznej kompatybilności z magistralami obiektowymi są one idealnym wyborem dla aplikacji Przemysłu 4.0.
Odkryj je już teraz i przenieś swoją komunikację maszynową na wyższy poziom!
Przegląd systemu Moduły Ethernet DI/DO
8 wejść i 8 wyjść cyfrowych
Moduły Ethernet StandardLine (seria AL42) i PerformanceLine (seria AL43) łączą 8 wejść cyfrowych z 8 wyjściami cyfrowymi i są idealne do akwizycji sygnałów cyfrowych i wewnętrznego zliczania. Jednocześnie siłowniki mogą być sterowane bezpośrednio w terenie w oparciu o wartości licznika za pomocą różnych funkcji przełączania wyjść. Różnice polegają głównie na rozkładzie mocy wyjść, opcjach zasilania i limicie prądu.
- 4 porty A i 4 porty B dla DI/DO
- Zasilanie M12 kodowanie A (StandardLine) lub M12 kodowanieL (PerformanceLine)
- Warianty dla popularnych magistral obiektowych
- Moc wyjściowa do 3,6 A
- Pomiar prądu
- Funkcja licznika z SSC
| AL42xx | AL43xx | |
| Układ łacuchowy | Sieć obiektowa | Zasilanie + magistrala |
| Zasilanie | M12 kodowanie A 3,9 A (US) 4 A (UA) |
M12 kodowanie L 16 A (US) 16 A (UA) |
| Porty | M12 z kodowaniem A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 z kodowaniem A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Sieć obiektowa | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
| Moc wyjściowa | 3,6 A (port 1-4) | 3,6 A (port 1+2) 3,6 A (port 3+4) |
| Ograniczenie prądu | na moduł | na port (regulowane) |
| Pomiar prądu | ||
| Funkcja licznika | CTU (licznik w górę) CTD (licznik w dół) CTUD (licznik góra-dół) CTDIR (licznik kierunku) |
|
| Funkcja przełączania wyjścia SSC (licznik) |
jednopunktowy dwupunktowy okno zatrzask |
|
| Stopień ochrony | IP67 (pomarańczowy) IP69K (szary) |
|
|
Materiał Wtyki/gniazda |
Niklowany mosiądz (pomarańczowy) Stal nierdzewna (szary) |
|
Funkcje i okablowanie modułu Ethernet DI/DO
Funkcja licznika
Moduły ze zintegrowaną funkcją licznika oferują różne tryby zliczania, które można skonfigurować bezpośrednio na wejściu. Umożliwia to dokładne rejestrowanie impulsów z czujników lub przełączników, np. w celu liczenia sztuk, wykrywania pozycji lub sterowania zegarem. Maksymalna częstotliwość zliczania wynosi 4,500 Hz, więc nawet zliczanie wysokich częstotliwości nie stanowi problemu.
CTU (licznik w górę)
Zlicza w górę z każdym impulsem - idealny do zliczania obrabianych przedmiotów lub zdarzeń.
CTD (licznik w dół)
Zlicza w dół, np. od określonej liczby do 0 - przydatne w przypadku ilości resztkowych lub cykli.
CTUD (licznik góra-dół)
Zlicza w górę lub w dół - w zależności od dwóch różnych sygnałów wejściowych.
CTDIR (Direction Counter)
Wykrywa kierunek zliczania (do przodu/do tyłu), np. dla przenośników taśmowych lub ścieżek przesuwu.
Funkcje przełączania wyjść SSC - natychmiastowa reakcja
Dzięki funkcji Switching Signal Channel (SSC) wyjścia mogą być przełączane w zależności od odczytu miernika bez użycia kontrolera. Pozwala to na implementację prostych reakcji bezpośrednio w module.
One Point
Wyjście przełącza się przy określonej wartości licznika.
Two Point
Wyjście włącza się przy pierwszej wartości i wyłącza ponownie przy drugiej wartości - idealne do kontroli zakresu.
Window
Wyjście jest aktywne tak długo, jak odczyt licznika znajduje się w określonym zakresie wartości.
Latch
Wyjście jest aktywowane po osiągnięciu punktu przełączania i pozostaje aktywne, dopóki nie zostanie zresetowane ręcznie lub przez inny sygnał.
Seria do chłodziwa - 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych
PROFINET - 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych
Seria Food - 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych
PROFINET - 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych