- Flowsensorer
- Produkter - nyheter
- Termiske strømningssensorer
Termiske strømningssensorer
Termiske strømningssensorer muliggjør pålitelig hastighetsmåling (m/s) av flytende og gassformige medier i rør basert på det kalorimetriske måleprinsippet. Ved å angi den innvendige rørdiameteren, er det også mulig å foreta en omtrentlig beregning av strømningshastigheten (l/min).
Ifm tilbyr sensorene med robuste hus laget av materialer som rustfritt stål, titan, keramikk og Hastelloy. De tilbyr et høyt nivå av pålitelighet selv under tøffe miljøforhold. Takket være et bredt utvalg av prosessadaptere kan sensorene brukes i nesten alle industrielle applikasjoner.
Generelt er termiske strømningssensorer egnet for et bredt spekter av medier og applikasjoner. Den grunnleggende forutsetningen for funksjonsprinsippet er varmefjerning fra mediet. En termisk sensor kan deretter læres til et bestemt medium ved hjelp av lærings-funksjonen.
Vannholdige medier
Takket være den gode termiske tilkoblingen er termiske strømningssensorer ideelle for å overvåke kjøling og vannforsyning, for eksempel i industripumper og maskiner eller i bygningsteknologi.
- Serverkjøling
- Pumpeovervåking/tørrkjøringsbeskyttelse
- Kjøling av maskinverktøy
- Forbruksmåling/ trendovervåking
Glykoler og oljer
Integreringen av beregnede mediekurver muliggjør bruk i viskøse oljer. Våre sensorer kalibrert i vann kan også realisere enkel trenddeteksjon av anleggets status.
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Filterovervåking
- Kjølekretsovervåking
- Industrielle klimaanlegg HVAC
Gasser
Spesielt kalibrerte termiske strømningssensorer er utviklet for tilførsel av frisk luft og uttrekking av aerosoler, avtrekksluft eller damp. Sensorene skal brukes i konstante strømmer med konstante temperaturer.
- Overvåking av lufttilførsel
- Avtrekkssystemer
I prinsippet er termiske strømningssensorer kompatible med en rekke medier, noe som også fremgår av det brede spekteret av mulige bruksområder. Gassformige medier som luft, vannbaserte medier, glykol og oljer kan overvåkes med termiske sensorer. De enkelte medienes egenskaper beskrives mer detaljert i glidebryteren.
Turbulens
Laminær eller turbulent strømningsprofil
Termiske strømningssensorer er utformet for å fungere i en stabil strømningsprofil. En laminær strømningsprofil (1) kjennetegnes av en jevn, ordnet bevegelse av mediet hvorved strømningshastigheten er høyest i midten av røret. En turbulent strømningsprofil (2) er derimot preget av ujevne bevegelser av mediet, noe som kan føre til virvler eller forstyrrede strømmer som forvrenger strømningsprofilen (2).
Installasjon før og etter rørbøyninger
Konstruksjoner i rør, bøyninger, ventiler eller reduksjonsstykker genererer forskjellige turbulenser i systemet som fører til forvrengning av strømningsprofilen og må tas i betraktning ved tolkning av måleresultatene.
Av denne grunn må installasjonssituasjonen velges på en slik måte at mediet kan roe seg ned via en innløpsdel og en stabil strømningsprofil er til stede ved målepunktet.
Montering bak en kilde til interferens
For dette formålet må de anbefalte avstandene mellom sensoren og interferenskilden opprettholdes som en beroligende avstand og en nedsenkingsdybde på minst 15 mm, fortrinnsvis i midten av røret.
Temperatur
Temperaturlagdeling
Spesielt med oljer kan alvorlig temperaturlagdeling forekomme inne i rørene. Vær oppmerksom på følgende i dette spesielle tilfellet:
En sentral rørinstallasjon anbefales for å minimere påvirkningen av omgivelsestemperaturen på sensorspissen. Vi tilbyr sensorer med målespisser av forskjellige lengder for dette formålet.
Temperaturforskjeller
På grunn av varmeoverføringen mellom sensorhuset og sensorspissen, bør mediet og omgivelsestemperaturen bare ha en liten temperaturforskjell, spesielt i luft- og gassapplikasjoner. På grunn av det termiske driftsprinsippet må sensorspissen plassert i mediet anta temperaturen til mediet for å oppnå den spesifiserte nøyaktigheten.
Temperaturhopp
Raske og ujevne temperaturendringer kan føre til midlertidig feiltolkning. Temperaturgradienten angir hvor mye temperaturen endres i et definert tidsintervall. Jo høyere temperaturgradient, jo raskere stiger eller faller temperaturen i mediet. En temperaturgradient > 0,5 K/min kan påvirke målenøyaktigheten til termiske sensorer betydelig, ettersom sensoren og referanseelementet har forskjellige termiske forbindelser til mediet på grunn av temperaturlagdeling.
Konklusjon om montering
På grunn av det store antallet bruksområder, medier og installasjonssituasjoner representerer merknadene i driftsinstruksjonene minimumskravene for innløps- og utløpsseksjonene (D = diameter) for å oppnå reproduserbare måleresultater. For best mulig ytelse: jo større avstand fra interferenskilden (S) til sensoren, jo mer stabil er strømningsprofilen.
Det er viktig å forstå at hver termisk strømningssensor, uavhengig av design, bare måler strømningshastigheten på ett punkt i røret.