- Flowsensorer
- Produkter - nyheter
- Magnetisk-induktiv SMF
Hygienisk strømningsmåler SM Foodmag for næringsmiddelindustrien
I næringsmiddelindustrien er strenge hygienestandarder og tøffe driftsforhold avgjørende for å sikre produktkvalitet og forbrukernes sikkerhet. Sensorene som brukes må kunne motstå et bredt spekter av medier, høye temperaturer og temperatursvingninger samt hyppige rengjøringssykluser, for å sikre jevn drift og pålitelige prosesser.
Oppdag den nye strømningsmåleren SM Foodmag som er spesielt utviklet for næringsmiddelindustrien.
En sensor, 4 prosessverdier
Sensoren registrerer gjeldende strømningshastighet, totalt volum og strømningsretning, samt tilstedeværelsen av mediet (ofte referert til som deteksjon av tomme rør). I tillegg overføres ledningsevne og temperatur til kontrolleren og IT-nivået via IO-Link, noe som øker gjennomsiktigheten i systemet. Sekundære målte variabler brukes vanligvis til å gjenkjenne trender og foreta sammenligninger.
Robust og motstandsdyktig
Det helsveisede, kompakte huset i rustfritt stål, en M12-tilkobling for strømforsyning og utganger, samt temperaturmotstand opptil 150 °C gjør sensoren til en pålitelig langsiktig løsning. Sensoren har ingen overflate som rengjøringsmidler kan angripe og imponerer med langvarig holdbarhet.
En direkte sammenligning mellom SM Foodmag og konvensjonelle hygieniske strømningssensorer (MID) finnes her.
Egendefinert konfigurasjon, tilpasset dine behov
Målerørets standard installasjonsdimensjoner og et fleksibelt utvalg av tetninger og prosessadaptere gjør det enkelt å integrere i anlegget ditt, også i eksisterende. Konfigurer løsningen med konfiguratoren for ifm Solution Builder.
Fullstendig grafisk 3,5-tommers skjerm med 360° status-LED
Opptil fire prosessverdier kan vises samtidig på den fullt ut grafiske 3,5-tommers skjermen, noe som gir maksimal gjennomsiktighet. Bruksanvisningen, databladet og fabrikksertifikatet kan også hentes raskt via en QR-kode på enheten. Sensorens status kan vises via den programmerbare 360° LED-lampen. Alternativt kan LED-lampen styres via kontrolleren for å visualisere systemets status.
Installasjonsveiledning for raskt oppsett
Installasjonsveiledningen og den appbaserte menystrukturen gjør det mulig å komme i gang på kort tid. Ytterligere innstillinger, informasjon om prosessverdier eller historiske data kan også hentes raskt og enkelt.
Se selv hvor enkelt den er å bruke med vår klikkbare demo. Bruk glidebryteren nederst for å simulere endringer i prosessverdien.
Den klikkbare demoen kan avvike fra originalen og gjenspeiler ikke alle funksjonene.
Omfattende interne og eksterne tester sikrer at SM Foodmag kan tåle de ekstreme forholdene i daglig produksjon i næringsmiddelindustrien på lang sikt.
Konvensjonelle strømningsmålere
Tilkoblingskonsept
- Elektrisk kabling krever to kabler: strømforsyning og utganger.
- Terminalkammere gir begrenset plass til kabling og gjør derfor installasjonen mer utfordrende.
- Legging av kabler på klemmekoblinger øker sannsynligheten for feil og øker oppstartstiden.
- Dersom kabelgjennomføringene ikke er tilstrekkelig forseglet, kan fukt trenge inn og føre til elektronisk svikt.
Mekanisk design
- Enhetene som for tiden er på markedet har store, klumpete elektroniske hus. Installasjon i trange rom eller små anlegg (f.eks. kompakte anlegg) medfører derfor ofte ekstra arbeid.
- På grunn av den høye vekten på elektronikkhuset og utformingen av skjermholderen, er det fare for mekanisk og elektrisk skade i installasjoner med sterke vibrasjoner.
- Avtakbare deksler på elektronikkhuset gir tilgang til display, kabler og elektronikk. Fuktighet kan imidlertid trenge inn i huset.
Indikasjon
- Enkeltlinjer eller små skjermer gir bare en liten mengde prosessinformasjon. Lesbarhet kan være vanskelig, avhengig av installasjonsstedet.
- Optiske trykknapper eller berøringsskjermer er vanskelige å betjene i våte omgivelser eller når du bruker hansker.
- Kompliserte menystrukturer øker tiden som kreves for oppsett.
Industriell kommunikasjon
- Den direkte Ethernet-tilkoblingen øker kostnadene for enheten og gjør håndteringen av IP-adresser vanskeligere. Hver enhet krever én IP-adresse.
Sensorfunksjoner
- Ingen effektiv feilanalyse er mulig ved bruk av analoge signaler fordi de gir en erstatningsverdi på mindre enn 4 mA eller større enn 20 mA.
- Spenningen som påføres eller utgangene kan bare kontrolleres med et multimeter når enheten er åpen. Igjen kan det oppstå fuktighetsinntrengning.
- Parameteroversiktene kan lastes ned via en nettserver (genererer ekstra kostnader) eller direkte på enheten.
ifm SM Foodmag
Tilkoblingskonsept
- Kun én kabel kreves: strømforsyning og utganger er kombinert
- M12-tilkoblingen er plassert på baksiden av enheten og er fritt tilgjengelig.
- Den forhåndskablede M12-kontakten forhindrer ledningsfeil på enhetssiden.
- M12-tilkoblingen i kombinasjon med ifms egne tilkoblingskabler hindrer fuktighet fra å komme inn i elektronikkhuset.
Mekanisk design
- Takket være den kompakte husdesignen kan SM Foodmag også brukes i trange rom.
- Det vektreduserte elektronikkhuset øker vibrasjons- og støtmotstanden.
- Elektronikken er alltid beskyttet. Det er ikke nødvendig å åpne huset.
Indikasjon
- Den sjenerøst dimensjonerte 3,5-tommers skjermen er enkel å lese selv på avstand og tillater samtidig visualisering av opptil fire målte verdier. 360° LED-lysriingen gir også en visuell indikasjon på sensorens driftsstatus.
- Brukervennlige kapasitive trykknapper som fungerer pålitelig selv i våte miljøer og når de brukes med hansker.
- En installasjonsveiledning og en appbasert menystruktur øker brukervennligheten under programmeringen.
Industriell kommunikasjon
- IO-Link har den fordelen at 4 til 8 enheter kan integreres per IO-Link-master, og IP-håndteringen reduseres drastisk. Bare én IP-adresse må brukes per IO-Link-master.
Sensorfunksjoner
- I tillegg til erstatningsverdien mottar brukeren også en driftsindikasjon via status-LED- lampen i feiltilstanden. Sensoren lagrer også opptil 200 resultater. De siste 20 hendelsene kan hentes via displayet. I tillegg kan alle lagrede hendelser vises via moneo.
- Den påførte spenningen og den analoge verdien (i mA) til utgangen kan leses via den detaljerte prosessverdivisningen. Ingen manuell måling er nødvendig.
- En oversikt over de angitte parametrene er tilgjengelig i servicemenyen. Du kan velge mellom "vis alle parametere" eller "bare justerte parametere". Disse oversiktene kan også lastes ned via moneo.
Merverdi takket være IO-Link
- Gjennomsiktige prosesser
SM Foodmag er den første av sitt slag som overfører flere målte verdier som strømningshastighet, totalvolum, temperatur og ledningsevne via IO-Link. Dette gjør at du kan ha en omfattende oversikt over prosessen. - Logging og simulering av prosessverdier og hendelser
I tillegg til visning og logging av prosessverdier, kan opptil 20 hendelser kontrolleres på enheten, og opptil 200 hendelser kan lagres, vises og lastes ned via IO-Link. - Tapsfri dataoverføring med uskjermet tilkoblingsteknologi
IO-Link muliggjør tapsfri dataoverføring, ettersom konverteringstap er utelukket gjennom digital kommunikasjon, og eksterne påvirkninger som magnetfelt ikke påvirker dataoverføringen. - Fleksibel ekstern konfigurasjon eller direkte på HMI
sensoren kan konfigureres raskt og enkelt via IO-Link. Innstillinger kan også gjøres eksternt eller under drift via IO-Link.
Utskifting av enhet planlagt? Takket være sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjonen blir parametersett automatisk sikkerhetskopiert og gjenopprettet, noe som gjør det enklere å bytte ut enheter – bare enheten trenger å byttes ut.