- Flowsensorer
- Produkter - nyheter
- SV virvelstrømningsmåler
Virvelstrømningsmåler for industrielle miljøer
Virvelstrømningsmålere i SV-produktfamilien opererer i henhold til virvelmåleprinsippet.
Sensorene gir en kostnadseffektiv løsning for et bredt spekter av industrielle bruksområder. Ikke bare prisen, men også ytelsen er riktig. Sensorene imponerer med høy målenøyaktighet og tåler selv tøffe prosessforhold takket være den høye motstanden.
Produktfordeler med virvelstrømningssensoren
Virvelmåleprinsippet er ideelt for applikasjoner med ultraprent vann, vannbaserte medier og glykolmedier, da det ikke påvirkes av mediets ledningsevne. Sensorene er en egnet løsning i kjølesystemer for overvåking av kjølekapasiteten, i drikkevannsforsyninger og i andre applikasjoner.
I tillegg til gjeldende strømningshastighet, registrerer sensorene også temperaturen på mediet. Takket være den integrerte temperaturmålingen er det ikke nødvendig med noe ekstra målepunkt i systemet.
De kostnadseffektive virvelstrømningsmålerne måler den volumetriske strømmen i et bredt spekter av industrielle applikasjoner med en nøyaktighet på +/-2 %. Vannforsyningen i innendørs landbruk kan for eksempel overvåkes og kontrolleres med presisjon.
Både sensorene med hus i rustfritt stål og plastversjonen tåler tøffe miljøer til enhver tid. Den reviderte plastversjonen imponerer med sin høye trykkmotstand (16 bar opptil 90 °C) og temperaturmotstand (opptil 125 °C).
De to enhetsseriene dekker et bredt spekter av systemtilkoblinger. Mens displayversjonen også har frekvens og doble analoge varianter (100...1000 Hz, 2 x 4...20 mA) i tillegg til IO-Link, kan plastversjonen også brukes som en ren sender (4...20 mA) via 2-tråds teknologi. I tillegg kan et PT1000-signal detekteres og analyseres.
Brukstilfeller for virvelstrømningssensoren
Virvelstrømningssensorene måler strømningshastigheten i ultraprent vann, vannbaserte medier og glykolmedier. Ikke bare kan kjølekapasiteten i kjølevannsapplikasjoner sikres, men riktig mengde vann for dyrking av planter i innendørs oppdrett kan også kontrolleres nøyaktig. Brukstilfellene gir et innblikk i applikasjoner som allerede er løst for våre kunder.
Ytterligere bruksområder fra kundene våre
Systemtilkobling av virvelstrømningssensorer
Produktoversikt
SV-displayenhetsserien og IO-Link
- Visualisering av prosess- og svitsjeverdier via TFT-skjerm og lysdioder
- Robust og kompakt hus i rustfritt stål med beskyttelsesgrad IP65 og IP67
- Kontinuerlig overvåking av strømning og temperatur via IO-Link (versjoner med doble analoge utganger 4...20 mA tilgjengelig)
- Roterbare gjennomstrømningskoblinger for rask og enkel integrering
SV enhetsserien i helplast med analoge og PT1000 utgangssignaler
- Registrerer ultrapurt vann, vannbaserte medier og glykoloppløsninger (35%)
- Utformingen i ett stykke tåler høye trykk og prosesstemperaturer
- Slitesterk og robust takket være hydrolysebestandig plast
- 2-tråds teknologi kun til bruk som sender
- Enhetsversjoner med drikkevannsgodkjenning