RFID for mobile maskiner
Robust, fleksibel, pålitelig
Anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, transportkjøretøy samt kommunale eller kommersielle nyttekjøretøy: De er ute dag etter dag i all slags vær. De utsettes for ekstreme temperaturer, støv og kraftige vibrasjoner. For å sikre at alle oppgaver utføres pålitelig og effektivt, må automatiseringsteknologien være tilsvarende robust.
Med systemløsninger fra ifm er mobile maskiner optimalt utstyrt for enhver utfordring. Fra sensorer og kameraer til kabler, robuste HMI-er og skjermer, desentraliserte I/O-moduler eller kontrollere. ifm er en totalleverandør av høykvalitetskomponenter for bruk i mobile maskiner. Omfattende biblioteker med programvaremoduler forenkler også integreringen av komponentene i maskinen betydelig. Dette sparer tid og reduserer utviklingskostnader. For eksempel kan ISOBUS integreres med bare noen få klikk.
Uansett forhold vil systemet fungere! For å følge med på at alt faktisk fungerer som det skal, tilbyr ifm mobile IoT. Det er en enkel og pålitelig løsning for utviklingsovervåking, flåteadministrasjon og prediktivt vedlikehold.
Sterk alene. Enda sterkere som et team. Alle ecomatmobile-komponenter er allerede svært kraftige og kan brukes nesten universelt. Den fulle styrken kommer imidlertid først til sin rett i et komplett system. Integrasjon, kommunikasjon, diagnostikk og prediktivt vedlikehold henger tett sammen. Dette gjør digitaliseringen og automatiseringen av maskinen enda mer effektiv.
Vårt ecomatmobile-løfte: 1+1 > 2