• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Innovativt KI-kamera for operatør- og kollisjonsbeskyttelse

Robust funksjonalitet, optimalisert for mobile maskiner

Oppdag verdens første 2D/3D PMD-kamera med ifms Dyp læring, utviklet og produsert i Tyskland og designet for bruk på mobile maskiner. O3M AI tilbyr presis personregistrering og kollisjonsbeskyttelse i sanntid. Takket være sammensmeltingen av 2D- og 3D-data oppdager kameraet fotgjengere opptil 25 meter unna og fungerer pålitelig i forskjellige lys- og værforhold.

Kameraet har en robust design og kan enkelt konfigureres og oppdateres via ifms Vision Assistant. O3M AI setter nye standarder for sikkerheten og effektiviteten til mobile maskiner. Sikkerhet for mennesker og maskiner betyr først og fremst å beskytte liv. O3M AI bidrar også til å øke maskintilgjengeligheten ved å redusere nedetid og til slutt spare kostnader.
O3M AI oppfyller alle europeiske og globale standarder og forskrifter. Beskytt dine ansatte og optimaliser arbeidsprosessene dine med O3M AI.

O3M AI i detalj

O3M AI-produktfordeler

Persondeteksjon

Pålitelig differensiering mellom mennesker og andre hindringer i sanntid

Ifm Dyp læring

Ifms egen persondeteksjonsalgoritme kjører på en kraftig innebygd KI-prosessor

Kommunikativ

Enten CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 eller MJPEG, er O3M AI utstyrt for nesten all type kommunikasjon.

Robust design

Utviklet for bruk i mobile maskiner: ekstremt vibrasjons- og støtsikker

Enkel å bruke

Parameterinnstilling og oppdatering av ifm Vision Assistant via Ethernet

Støtte fra én enkelt kilde

Dra nytte av enkel integrering og ekspertstøtte.
Takket være standardisering kan O3M AI integreres sømløst i vanlige kontrollsystemer og HMI-er.

Applikasjoner

Persondeteksjon for gaffeltrucker

Utfordringer
En gaffeltrucksjåførs utsikt er ofte begrenset av lagerhyller, varer og last. Uforutsigbare ruter og bevegelser av arbeidere krever at sjåføren reagerer raskt for å unngå kollisjoner.

Fordeler med O3M AI

  • Nøyaktig deteksjon av arbeidere og hindringer opptil 25 meter unna
  • Pålitelig funksjon under ulike lysforhold og i forvirrende miljøer, takket være sammensmeltingen av 3D- og 2D-data
  • Kollisjonsadvarsel kan fokuseres på personer for å redusere alarmer

Områdeovervåking for anleggsmaskiner

Utfordringer
Støv, skitt og dårlig belysning svekker maskinførerens syn. Byggeplassmiljøer er ofte forvirrende og krever raske reaksjoner på uventede hindringer eller personer.

Fordeler med O3M AI

  • Oppdager fotgjengere og gjenstander opptil 25 meter unna
  • Pålitelig funksjon under ulike vær- og lysforhold
  • Advarsler bare i tilfelle en faktisk kollisjonsrisiko for å redusere førervarsler til et minimum

Kollisjonsbeskyttelse for renovasjonskjøretøy

Utfordringer
Synligheten til førere av renovasjonskjøretøy er ofte begrenset, spesielt ved rygging. Trange gater med mange hindringer og fotgjengere som plutselig krysser veien utgjør ytterligere risikoer.

Fordeler med O3M AI

  • Nøyaktig differensiering i sanntid mellom fotgjengere og andre gjenstander som kjøretøy
  • Aktiv forebygging av kollisjoner og tidlig oppdagelse av personer opptil 25 meter unna
  • Unngåelse av unødvendige kollisjonsadvarsler forårsaket av små grener i kjørebanen, og dermed tydelig fokus på å beskytte menneskeliv

Kollisjonsunngåelse i havneområder

Utfordringer
I havneområder beveger kjøretøy seg ofte i trange, høyt trafikkerte områder med potensiell kollisjonsfare, spesielt i dødvinkelen. Ulykkesrisikoen øker der folk er uoppmerksomme

Fordeler med O3M AI

  • Nøyaktig gjenkjenning av personer og gjenstander opptil 25 meter unna
  • Intelligente advarselsalarmer når det er fare for kollisjon med en oppdaget person
  • Tidlige advarsler minimerer kollisjoner og ulykker, øker kjøretøytilgjengeligheten og reduserer forsikringspremier og arbeidsgivers ansvarsforsikringspremier

KI for persondeteksjon og kollisjonsunngåelse

«Dyp læring» på høyeste nivå – produsert i Tyskland, produsert av ifm

Ifm har utviklet verdens første 2D/3D PMD-kamera med kunstig intelligens som oppfyller alle standarder over hele verden. Maskinvare, programvare og KI-algoritmer laget i Tyskland. Alt fra én enkelt kilde – laget av ifm.

Kan tilpasses – din egen logikk, direkte i O3M AI-kameraet

O3M AI muliggjør implementering av tilpassede logikk- og matematikkfunksjoner, forbehandling av data og visning av individuelle overlegg i videostrømmen. Oppsettet gjøres enkelt ved hjelp av ifm Vision Assistant med dra-og-slipp-grensesnitt.

Enestående bildekvalitet – din pålitelige 2D/3D KI-sensor

2D KI-kameraet med svært høy lysfølsomhet gir knivskarpe bilder for pålitelig persongjenkjenning. Videostrømmen overføres via Fast Ethernet og støtter H.264, H.265 og MJPEG.

Systemoversikt

Nettverk av mobile maskinkomponenter

Vanlige spørsmål

O3M AI – produkter