- Oversikt
- ecomatController
ecomatController: Kraftige mobile kontrollere – både sikre og ikke-sikre
Styring av flere innganger og utganger med stabil og pålitelig toppytelse selv under de mest krevende forholdene? Ikke noe problem for ifms ecomatController.
Varme, kulde, smuss eller konstant vibrasjon, mobile maskiner utsettes ofte for ekstreme miljøforhold. De tøffe forholdene er en utfordring for alle komponentene som brukes, men utgjør ingen problemer for ecomatController. Det kompakte og robuste metallhuset beskytter ecomatController-en optimalt mot ytre påvirkninger.
Perfekt beskyttet på utsiden, og de indre kvalitetene til ecomatController-en er like imponerende. Mens kraftige 32-bit mikrokontrollere sørger for svært korte syklustider, er ingen applikasjonsprogrammer for komplekse for det store programminnet. ecomatController kjører også komplekse algoritmer pålitelig og uten problemer.
TÜV-sertifisert sikkerhet – raskt og enkelt
Alle sikkerhetsversjoner av ecomatController-en er sertifisert for funksjonell sikkerhet i henhold til SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) og AgPL d (ISO 25119). To uavhengige kontrollere i én enhet gjør det mulig å implementere selv komplekse sikkerhetskonsepter på en enkel og effektiv måte. Den ene kontrolleren brukes til standardapplikasjoner, og den andre til sikkerhetsapplikasjoner. Tilgjengelige TÜV-sertifiserte sikkerhetsbiblioteker og funksjonsblokker reduserer også behovet for programmering og dokumentasjon for sikkerhetsfunksjoner.
Kraftig
Med integrert 32-bit kontroller, stort arbeidsminne og CAN-tilkobling er ecomatController en kraftig allround-løsning.
Robust
Den er motstandsdyktig mot vibrasjon, fuktighet og ekstreme omgivelsestemperaturer, og er svært godt egnet for mobile maskiner med kapslingsgrad IP 65 / IP 67.
Pålitelig
Versjoner for bruk i sikkerhetsrelaterte applikasjoner
Enkelt
ecomatController-enheter kan programmeres enkelt og praktisk med CODESYS 3.5 i henhold til IEC 61131-3. Dette sparer tid i seg selv, og de medfølgende funksjonsbibliotekene bidrar garantert til økt effektivitet.
Fleksibel
Konfigurerbare I/O-porter: digital, analog, PWM
ecomatController er hjertet i en mobil maskin. Enten den er plassert direkte på maskinen ute i elementene eller skjult i et kontrollskap, leverer den topp ytelse kontinuerlig. Med opptil 124 konfigurerbare inn- og utganger er den også svært godt egnet for komplekse applikasjoner.
I tillegg til digitale inn- og utganger har alle ecomatController-enheter også analoge porter. Og hva hvis du trenger at ting går raskt? Ikke noe problem for de robuste mobile kontrollerne. Inngangene kan også brukes for raske signaler på opptil 30 kHz. Alle innganger og utganger er pålitelig beskyttet mot feil og overbelastning, slik at ingenting går galt selv under krevende forhold.
Alle ecomatController-enheter har også flere CAN-grensesnitt. Data kan overføres til desentraliserte inn-/utgangsmoduler (f.eks. ioControl) eller et robust HMI (f.eks. ecomatDisplay-enheter) via disse grensesnittene ved bruk av CANopen-protokollen. Siden de har flere CAN-grensesnitt, kan ecomatController-e også brukes som gateways. Dette gjør det mulig å behandle styre- og diagnosedata fra for eksempel motorer direkte via SAE-J1939-protokollen. Ikke bare kan service- og vedlikeholdsoppgaver utføres raskt via to Ethernet-grensesnitt, men utvalgte protokoller som TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP og tilpassede utdrag fra CIP Safety kan også brukes.