- Oversikt
- ecomatRelay
ecomatRelay – mer enn bare en I/O-utvidelse
ecomatRelay-enheter er perfekte utvidelser for spesialapplikasjoner eller fleksibelt tilkoblede I/O-er. Uansett relé eller applikasjon er alle ecomatRelay-enheter E1-sertifiserte, vibrasjonsbestandige og har kapslingsgrad IP 67. Kort sagt: de er designet fra A til Å for bruk i mobile maskiner.
Takket være implementeringen av CANopen-protokollen kan alle produktene i ecomatRelay-familien integreres svært effektivt i styrekonseptet. Ved å tilordne variablene kan integrasjonen fullføres i noen få enkle trinn; og den desentraliserte arkitekturen viser sine fordeler uten at enhetene fremstår som separate ved programmering.
Med ecomatRelay kan vanlige innganger og utganger selvfølgelig legges til systemet. Men også spesialapplikasjoner kan tilordnes. ecomatRelay / 1H10A (CR3025) har for eksempel en PWM-styrt H-bro. Dette betyr at DC-motorer kan styres med bare to variabler. Den ene variabelen angir målverdien, den andre rotasjonsretningen. Men det stopper ikke der – H-bro-utgangene kan levere opptil 10 A.
Enkel integrasjon
Takket være CANopen-integrasjonen kan de desentraliserte ecomatRelay-enhetene integreres i styrekonseptet på bare noen få trinn.
Desentralisert I/O-utvidelse
Enkel utvidelse for innganger og utganger enten det gjelder standard bruk, produktvarianter eller ettermontering, er ecomatRelay alltid det perfekte tilskuddet.
Spesialapplikasjoner
ecomatRelay-enheter håndterer selv komplekse eller spesielle krav uten problemer. Enten det gjelder digitale eller analoge innganger, PWM-styrte utganger, H-broer eller til og med høystrømsutganger, ecomatRelay klarer alt!
Robust
Med sin robuste konstruksjon, høye kapslingsgrad (IP 67) og støtte for 12 V og 24 V bordspenning er ecomatRelay perfekt egnet for bruk i mobile maskiner.