• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Oversikt
  2. ISOBUS-gateway

ISOBUS-gateway – effektivt smart landbruk gjort enkelt

ISOBUS gateway CR3122 fra ifm

ISOBUS-gatewayen gjør det mulig å integrere ISOBUS-funksjoner som er relevante for smart landbruk, i kontrollerprogrammet for landbruksredskaper. Takket være det medfølgende ISOBUS-funksjonsbiblioteket kan visualisering for redskapet konfigureres raskt og enkelt ved hjelp av CODESYS. Det er ikke nødvendig med spesialkunnskap om ISOBUS på noe tidspunkt.

Takket være optimalisert databehandling overføres kun de verdiene som skal vises på traktorenhetens display. Dette reduserer belastningen på databussen betydelig. For øvrig trenger traktoren heller ikke å ha et nytt display for dette formålet. Den eksisterende enheten kan brukes. En annen fordel er den forhåndskonfigurerte visualiseringen, som gjør en ekstra maskedesigner overflødig.

ISOBUS-gatewayen kan enkelt kobles til via en M12-kontakt. Kan ISOBUS ettermonteres? Dette kan gjøres enkelt med ISOBUS-gatewayen, siden den lett kan kobles til hvilken som helst ifm-mobilkontroller via CAN-grensesnittet.

I tillegg påløper det ingen ekstra lisenskostnader ved bruk av den AEF-sertifiserte ISOBUS-gatewayen. Så hvorfor vente lenger? Det er på tide å komme i gang med effektivt smart landbruk.

Detaljer om ISOBUS-gateway

Produktfordeler med ISOBUS-gateway

Enkel ISOBUS-integrasjon

Med ISOBUS-gatewayen kan ISOBUS-funksjoner enkelt og praktisk overføres til kontrollerprogrammet. Det kreves ingen ISOBUS-kompetanse.

Presisjonslandbruk

Med minimal ekstra innsats kan spredemengden tilpasses posisjonen med høy presisjon.

Plug and work

Med ISOBUS-gatewayen er det ikke noe problem å bruke det eksisterende displayet i traktoren.

Robust

Med sin robuste konstruksjon, høye kapslingsgrad (IP65 / IP67) og støtte for 12 V og 24 V bordspenning er ISOBUS-gatewayen perfekt egnet for bruk innen landbruksteknologi.

Systemoversikt

ISOBUS-gateway CR3122 fra ifm med ISOBUS-funksjoner og virtuell terminal

I tillegg til den virtuelle terminalen og AUX-N-funksjonen (hjelpekontrollfunksjon) kan også automatiseringsfunksjonene TC-Basic, TC-Geographic og TC-Section Control i smart landbruk-grensesnittet «Task Controller» brukes fullt ut via ISOBUS-gatewayen.

Og hva er fordelen?

Med TC-BAS kan totale bruksverdier for maskinen samles inn. Dette omfatter for eksempel spredelengde og absolutt spredemengde. Ved bruk av TC-GEO bestemmes ønsket spredemengde ned til nærmeste centimeter basert på gjeldende posisjon. Presisjonsspredning er derfor uproblematisk. Samtidig genereres posisjonsstyrt dokumentasjon av det utførte arbeidet. Med TC-SC unngås også overlappende eller dobbel spredning gjennom aktiv seksjonskontroll.

Disse funksjonene reduserer arbeidsbelastningen for maskinføreren betydelig, reduserer materialkostnadene til et minimum og beskytter miljøet mot overmetning. Ved å bruke displayet som er installert i traktoren, blir aktuelle prosessdata tilgjengelig i sanntid, og samhandling med maskinen muliggjøres.

Eksempler på anvendelse

Vanlige spørsmål

Produkter