• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Oversikt
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: Robust HMI for bruk i mobile maskiner

Robust HMI CR1102 med 10

Høyoppløste skjermer, enkel programmering og maksimal tilkoblingsmulighet: det er ecomatDisplay-familien. De robuste HMI-ene (Human Machine Interfaces) er optimalisert for bruk i førerkabiner og på utsiden av mobile maskiner, og er svært godt egnet for krevende miljøer. De robuste HMI-ene gir best mulig lesbarhet i både svært lyse og mørke omgivelser, og er optimalt beskyttet mot fuktighet takket være høy kapslingsgrad (IP65 / IP67) og optisk bonding. Den integrerte høyytelses-PLS-en er fritt programmerbar med CODESYS 3.5 eller Qt, og gir brukeren maksimal fleksibilitet samtidig som den utfører visualiserings- og betjeningsoppgaver pålitelig.

Det brede utvalget av grensesnitt, som CAN, analog video, USB 2.0 og Ethernet, gir maksimal tilkoblingsmulighet. Den integrerte sanntidsklokken gjør det også mulig å tidsstemple loggdata for bedre sporbarhet.

Sprengkulde, varme, støv, vibrasjoner, vann og is er ingen hindring for ecomatDisplay-enheter. De ytre kvalitetene til de robuste HMI-ene har også mye å by på. Det støpte metall-aluminiumshuset og det herdede frontglasset tåler selv ekstreme utendørsforhold. De robuste HMI-ene kan brukes med det etablerte RAM-festesystemet eller som innebygde enheter. Enten den brukes i stående eller liggende visning, er ecomatDisplay rett og slett imponerende uansett posisjon.

Detaljer om ecomatDisplay

Produktfordeler med ecomatDisplay

Høy oppløsning
Det robuste HMI-et har en høyoppløst skjerm som viser opptil 16,7 millioner farger og gir optimal lesbarhet i både lyse og mørke omgivelser, takket være den integrerte lyssensoren (opptil 1 100 cd/m² eller dimbar ned til 1 %).

Full kontroll
Den kraftige flerkjernede prosessoren gjør det mulig å vise høyoppløste grafikkbilder i høy kvalitet, og sørger for pålitelig behandling av både enhetsfunksjoner og applikasjonsprogrammet.

Skreddersydd
i 4,3", 5", 7", 10", 12" eller 12,3" – med taster, berøringsskjerm eller kun display, i stående eller liggende format. For innfelt eller utenpåliggende montering. De robuste HMI-ene i ecomatDisplay-familien tilbyr riktig enhet for enhver applikasjon.

Kommunikativ
Enten det gjelder CAN, Ethernet eller USB, kommuniserer ecomatDisplay sømløst takket være et bredt utvalg av integrerte protokoller, noe som gir maksimal nettverksfleksibilitet.

Fleksibel og modulær
Uansett om du trenger en versjon med berøringsskjerm eller taster, kan alle de robuste HMI-ene lastes med samme fastvare og applikasjon. Dette betyr at enhetene kan velges og brukes fleksibelt etter behov, uten krav om ekstra programvare eller programmering.

Systemoversikt

Eksempel på en systemoversikt med ifm-produktene ecomatDisplay CR1102 med 10

Som hjertet i en mobil maskin har ecomatDisplay et ekte talent for kommunikasjon. Versjoner med berøringsskjerm og/eller RGB-tastatur er tilgjengelige for enkel og praktisk betjening. Hvis ecomatDisplay kun skal brukes til å vise informasjon, finnes det også modeller uten inndatafunksjoner.

Takket være de mange ulike systemsensorene, som lyssensoren, kan funksjonene overvåkes og betjenes på en praktisk måte. For eksempel kan lysstyrken justeres automatisk, eller systemspenningen kan leses av raskt og enkelt.

Når det gjelder kommunikasjon er ecomatDisplay også en ekte allrounder. Støtte for et bredt spekter av kommunikasjonsprotokoller, som Modbus server/klient, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokollene TCP/UDP, nettverksvariabler via Ethernet eller USB, OPC UA, Profibus og EtherCAT, sikrer sømløs kommunikasjon med andre grensesnitt.

Brukeren har også tilgang til en PDF-visning samt video- og lydavspillere. Videospilleren og PDF-visningen spiller en særlig viktig rolle innen support, diagnostikk og vedlikehold. Lydspilleren kan for eksempel brukes til talebaserte varsler, noe som støtter brukeren direkte under maskinens drift. I tillegg kan QR-kodegeneratoren brukes til å gi støtteinformasjon av høy kvalitet.

Mange mobile maskiner opererer i nærheten av mennesker, dyr og andre maskiner. Kamerafunksjoner er avgjørende for å maksimere sikkerheten under drift. ecomatDisplay oppfyller disse spesielle kravene gjennom dynamisk kameraintegrasjon for persondeteksjon og overvåking av arbeidsområdet. Dynamisk kameraintegrasjon er tilgjengelig for både analoge og digitale kameraer og inkluderer blant annet en overlay-funksjon. Dette gjør det mulig å projisere varsler direkte på kamerabildet, slik at maskinføreren blir advart i tide. Alle disse funksjonene og egenskapene gjør ecomatDisplay til ekte allroundere som er svært godt egnet for bruk i mobile maskiner.

Eksempler på anvendelse

Produktvideo

Vanlige spørsmål om mobile HMI-er

Produkter