You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Alimentación de tensión
  3. Protección con función de control para circuitos de corriente de 24 V

Protección con función de control para circuitos de corriente de 24 V

  • Protección modular y selectiva en máquinas e instalaciones
  • Fiable sistema de protección de circuitos que reduce las secciones de cable
  • Módulos de potencial disponibles opcionalmente para un práctico cableado
  • Detección del origen de la activación (a través de IO-Link)
  • Medición de corriente y tensión en cada canal (a través de IO-Link)

Seguridad en el circuito de 24 V
A diferencia del circuito primario de 230 V, la protección del circuito de corriente secundario no se suele tener en cuenta. Otro de los problemas es que en las alimentaciones de 24 V DC los disyuntores mecánicos normales a menudo no se activan en caso de error. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en caso de cables de larga longitud. El fusible electrónico de ifm lleva a cabo una supervisión óptima del circuito de corriente y, en caso necesario, se desconecta eficazmente. También es posible la desconexión selectiva de sectores de corriente individuales. Esto permite reducir las secciones de cable en el circuito de carga de las fuentes de alimentación conmutadas. Los nuevos módulos configurables permiten ajustar la corriente de activación, pudiendo adaptar así de forma óptima los circuitos de corriente de la instalación a la máquina. Los módulos de potencial opcionales amplían el bloque de fusibles convirtiéndolo en un sistema de cableado inteligente. Con la versión IO-Link también se pueden evaluar datos de diagnóstico importantes.

Montaje modular
El sistema tiene una estructura modular y está compuesto por un módulo de cabecera para la alimentación de un máximo de 40 A. Los módulos con fusible se pueden montar uno al lado del otro. Esto se lleva a cabo con un sencillo mecanismo de clic, sin puentes, jumpers o elementos externos de unión similares. Los módulos de potencial distribuyen los circuitos de corriente y conectan la red a tierra. El sencillo montaje y un cableado menos complejo comportan un ahorro de costes y tiempo. Con la versión estándar el usuario puede conectar hasta 10 módulos con fusible al módulo de cabecera y con la versión IO-Link, hasta un máximo de 8.

Tipos
Los módulos también disponen de un LED para indicar los diversos estados del mecanismo de activación: funcionamiento, activación y nivel de sobrecarga. Cada canal se puede apagar/encender o resetear individualmente utilizando el botón disponible. El módulo de alimentación dispone además de una salida colectiva para emitir un aviso en caso de que un módulo haya efectuado una activación.

Más transparencia con IO-Link
La versión IO-Link posee las mismas funciones, pero también proporciona información adicional sobre cada canal:

  • Corriente nominal actual (1 byte, cíclica)
  • Tensión de salida (acíclica)
  • Contador de activación (acíclica)
  • Estado actual del equipo (1 byte, cíclica):
    – Cortocircuito
    – Sobrecarga
    – Subtensión
    – Valor límite alcanzado (80 % IN)
  • Encendido / apagado
  • Reseteo en caso de activación
  • Restablecimiento del contador de activación
  • Determinación del límite mín./máx. del valor de tensión y corriente medido para cada canal durante un período determinado
  • Determinación del promedio del valor de tensión y corriente medido para cada canal durante un período determinado
  • Activación permanente de los canales individuales para ignorar el intercambio cíclico de datos (p. ej. para garantizar el suministro de tensión de equipos importantes durante la fase de inicialización). La función de seguridad sigue estando activa

Los módulos con fusible están disponibles en los tamaños fijos 2 A, 4 A, 6 A, 8 A y 10 A, así como en la versión configurable de 1...10 A. Los valores de corriente de configuración fija evitan un posterior uso indebido causado por el desajuste de la intensidad de corriente máxima. Los módulos configurables permiten una flexible puesta en marcha.

Productos