- Novedades de productos
- Comunicación industrial
- La unión de maestro IO-Link y sistema de cableado
La unión de maestro IO-Link y sistema de cableado

- Módulos maestros IO-Link para el sistema de cableado AS-i
- Módulo IO-Link de 4 puertos, alimentado vía AS-i y AUX
- Módulo IO-Link de 2 puertos, alimentado solo vía AS-i
- Memoria de parámetros integrada para un sencillo cambio de sensores
- Módulo de campo con IP 69K para la industria alimentaria
Maestro IO-Link para el sistema de cableado AS-i
Los módulos maestros IO-Link AS-i descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo AS-Interface. Combinan las ventajas del sistema de cableado AS-i con la comunicación IO-Link estandarizada. IO-Link permite un detallado diagnóstico de los sensores o actuadores conectados y puede, con ello, aumentar la disponibilidad de los equipos. Además, la memoria integrada de parámetros del maestro IO-Link permite un sencillo cambio de sensores.
Robustos módulos de campo para aplicaciones exigentes
El material especial de la carcasa y la alta estanqueidad (IP 67 o IP 69K) de los módulos grises permiten la utilización en aplicaciones con refrigerantes o directamente en zonas húmedas de la industria alimentaria. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.