- Productos
- PH0157
Sensor de presión con membrana aflorante
PH0157
PH-001-RES30-A-ZVG/US/ /P
Sensor de presión con membrana aflorante
PH0157
PH-001-RES30-A-ZVG/US/ /P
- Para el registro fiable del nivel hidrostático
- Montaje rasante en la pared del tanque o del depósito
- Carcasa muy robusta de acero inoxidable inyectado para evitar la entrada de humedad y fluidos agresivos
- Salida analógica escalable con punto cero y margen ajustable
- Se puede conectar como variante de dos o tres hilos
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||||
Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Campo de aplicación
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas | |||
---|---|---|---|---|
Fluidos | Fluidos viscosos o pulverulentos; fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Tipo de presión | presión relativa | |||
Para una perfecta estanqueidad | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 14...30 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punto inicial analógico |
|
||||
Punto final analógico |
|
||||
En intervalos de |
|
||||
Configuración de fábrica |
|
Precisión / diferencias
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tiempos de reacción
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] | 3 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | punto cero; margen |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | EPS |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a las vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 540 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEI; PBT |
Materiales en contacto con el fluido | céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
anzeigen-bedienelemente
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|