- Productos
- OW0004
Sensor de temperatura por infrarrojos
OW0004
OWS-3520-ABOA
Sensor de temperatura por infrarrojos
OW0004
OWS-3520-ABOA
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: TW7001 + E35065 Comparador de productos: OW0004 / TW7001 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Carcasa | cilíndrico |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Salidas
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 10,5 |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 10,5 |
Corriente de salida mínima [mA] | 15 |
Corriente residual máx. [mA] | 7 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 50 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 20 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 25 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Rango de detección - histéresis [%] | 1...15 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | cilíndrico | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 150 | |
Materiales | Carcasa: latón revestido de bronce blanco | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x 7/8" |
---|