- Productos
- KN5112
Detector capacitivo
KN5112
KNQ01NUKFNKG
Detector capacitivo
KN5112
KNQ01NUKFNKG
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Alcance [mm] | Alcance programable |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 72 x 36 x 10 |
Campo de aplicación
Sistema | Salida de control |
---|---|
Instalación | detección a través de la pared del depósito |
Fluidos | material a granel seco; líquidos |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 30; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Salida de control | sí |
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 3,5 |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | Alcance programable |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materiales | PP; tapón: SAN |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|