- Productos
- IG0320
Detector inductivo
IG0320
IGA2008UARLA/SC/SL/LS-300BL
Detector inductivo
IG0320
IGA2008UARLA/SC/SL/LS-300BL
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Campo de aplicación
Sistema | Resistente a los campos electromagnéticos |
---|---|
Resistente a los campos electromagnéticos | sí |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...140 AC/DC |
Clase de protección | I |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5,5 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 5,5 |
Corriente de salida mínima [mA] | 5,5 |
Corriente residual máx. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 300 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 420 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | protegido corto-circuitos |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...6,5 |
Precisión / diferencias
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón; PES; revestimiento PTFE |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x 7/8"; codificación: A |