- Productos
- IA5125
Detector inductivo AS-Interface
IA5125
IAE2010-ASI
Detector inductivo AS-Interface
IA5125
IAE2010-ASI
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | AS-i |
---|---|
Alcance [mm] | 10 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 20 / L = 92 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Configuración de E/S AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Código ID AS-i [hex] | 1 |
Certificado AS-i | 02601 |
Datos mecánicos
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | Ø 20 / L = 92 |
Materiales | PBT; ventana LED: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...2,5 mm² |
---|