- Productos
- E20561
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20561
FT-00-M-V-R3
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20561
FT-00-M-V-R3
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 8 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 8 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | acodado |
---|---|
Longitud [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | metal silicona |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|