- Productos
- E10710
Caja repartidora
E10710
ZDO8H059MSS0025H11
Caja repartidora
E10710
ZDO8H059MSS0025H11
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: EBC039 Comparador de productos: E10710 / EBC039 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Sistema | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 4 |
Corriente máxima total [A] | 12 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -15...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 18 x 54 x 127 |
---|---|
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 8 |
Tipo de conector | M12 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 25 m, PUR, Libre de halógenos; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conexión | Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|