- Produits
- PH0157
Capteur de pression affleurant
PH0157
PH-001-RES30-A-ZVG/US/ /P
Capteur de pression affleurant
PH0157
PH-001-RES30-A-ZVG/US/ /P
- Pour la détection de niveau hydrostatique fiable
- Montage à alignement frontal dans la paroi de conteneur ou de réservoir
- Boîtier en acier inoxydable scellé robuste pour la protection contre les infiltrations humides et les fluides agressifs
- Sortie analogique avec échelle, gain et zéro réglables
- Peut être raccordé comme deux conducteurs ou trois conducteurs
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||||
Raccord process | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Application
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons | |||
---|---|---|---|---|
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative | |||
Sans zone morte | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 14...30 DC |
---|---|
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sortie analogique/valeur min |
|
||||
Sortie analogique/valeur max |
|
||||
En pas de |
|
||||
Réglage usine |
|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] | 3 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | point zéro; gain |
---|
Interfaces
Interface de communication | EPS |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 540 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PEI; PBT |
Matières en contact avec le fluide | céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
anzeigen-bedienelemente
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|