- Produits
- IG0223
Détecteur inductif
IG0223
IGA2005-BBOA/ 6mPPU
Détecteur inductif
IG0223
IGA2005-BBOA/ 6mPPU
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie | normalement fermé |
---|---|
Portée [mm] | 5 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Protection inversion de polarité | non |
Sorties
Fonction de sortie | normalement fermé |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 6 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 6,7 |
Courant de sortie minimum [mA] | 4 |
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 5 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...4,05 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
---|---|
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | laiton nickelé; ULTRASON |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m, PUR / PVC; hautement flexible; 2 x 0,5 mm² |
---|