Détecteur inductif
IE5087
IEB3001-BNOG/ 6m
Détecteur inductif
IE5087
IEB3001-BNOG/ 6m
- Forme de construction particulièrement courte
- Idéal pour les espaces réduits
- Technique de raccordement peu encombrante
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Très haute fréquence de commutation
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 1 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 15; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | non |
Sorties
Technologie | NPN | |
---|---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé | |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 | |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 750 | |
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz] |
|
|
Protection courts-circuits | non | |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 1 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...0,8 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 2673 |
Données mécaniques
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Désignation du filetage | M8 x 1 |
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|