- Produits
- E11203
Câble de connexion
E11203
VDOGF040MSS0002H03STGF030MSS
Câble de connexion
E11203
VDOGF040MSS0002H03STGF030MSS
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 3 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Matières | PUR |
---|---|
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm |