- Produits
- E10608
Câble avec prise femelle
E10608
ADOAH042MSS0020A03
Câble avec prise femelle
E10608
ADOAH042MSS0020A03
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|
Sorties
Technologie | PNP |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Dimensions [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Matières | TPU transparent |
Matière du corps | TPU, transparent |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 20 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm |
---|