You probably do not come from: South Korea.  If necessary, change to: United States
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 절대적으로 유일무이함: 그 어느 때보다 정확하게 에어 갭 측정

절대적으로 유일무이함: 그 어느 때보다 정확하게 에어 갭 측정

  • 반복 가능한 정확도로 마이크로미터 범위에서 절대값으로 에어 갭 출력
  • 압력-보상 측정원리로 항상 정확한 값
  • 갭 값, 유량 및 압력을 포함한 모든 중요한 정보를 한눈에 볼수 있음
  • 자체-세척 측정 채널은 또한 퍼지 (purge) 에어 압력에도 내구성 있음

IO-Link를 통해 향상된 성능

  • 클릭 한번으로 타겟 상태를 간편하게 티칭

영구적으로 정확한 위치 모니터링

SDP 에어 갭 센서는 표면과 물체 사이의 거리를 높은 정확도로 일관되게 감지하고 절대값으로 출력합니다. 이 센서는 표면상의 평평한 위치 또한 신뢰있게 감지하며, 이를 제로 갭이라고 합니다. 갭은 압력과 유량을 기준으로 계산되므로 노즐의 압력 변동, 노즐 수 및 직경과 무관하게 1에서 3 bar 사이의 일반적인 작동압력 범위 내에서 항상 정확한 측정이 유지됩니다.

자체-세척 효과를 가진 높은 압력등급

또한 견고한 측정 파이프는 퍼지 에어 압력에 내구성이 있습니다. 이렇게 하면 헹굼과 측정 사이를 전환할 필요가 없습니다. 긍정적인 효과: 측정요소 또한 세척되고 오염으로 인한 오작동이 방지됩니다.

빠른 셋업

에어 갭 센서는 간단한 버튼 조작 및 외부 입력 또는 IO-Link를 통하여 한번의 클릭으로 타겟 상태를 감지하도록 티칭될 수 있습니다. 그러므로 생산 전환 시, 시스템 셋업시간을 크게 단축시킬 수 있습니다.