You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

초소형 다목적 시그널램프

  • 밝은 조명 조건하에서도 높은 가시성 제공
  • 90dB의 선택가능한 멜로디를 보유한 큰 소리 버저 (90 dB)
  • 높은 보호등급, 또한 버저 보유 습기영역용으로 적합
  • M30 고정 너트를 가진 간단한 설치
  • IO-Link 또는 디지털 입력을 통한 컨트롤

기계 상태에 관한 유연한 표시

기계, 설치 또는 컨베이어 벨트에: 상이한 시그널 광선 색상으로 작동상태 또는 기술적 문제가 명확하게 표시됩니다.
이러한 혁신적인 시그널램프는 기존의 두개 이상 세그먼트 조명에 대한 강력한 대안입니다. 단일 조명 세그먼트는 최대 7가지 색상을 보유합니다. 또한 각 색상마다, 영구 조명 또는 서로 다른 점멸 모드 등 설정이 가능합니다.
시그널램프는 IO-Link로 제어 가능하지만 3개의 디지털 입력을 통한 세가지 색상의 기존 트리거링 또한 가능합니다. 그러므로 기존 시그널램프를 본 시그널램프로 쉽게 교체할 수 있습니다. 또한, 버저 그리고/또는 마모되지 않는 자유롭게 할당 가능한 누름버튼 버전이 제공됩니다.

세가지 작동 모드

본 시그널램프의 주요 특징은 최대의 다양성을 제공하는 세가지 서로 다른 작동모드입니다. IO-Link는 운영 및 구성에 최고의 유연성을 제공하지만 3개의 디지털 입력을 사용하여 IO-Link를 사용하지 않고도 색상을 선택할 수도 있습니다. 가능한 색상은 적색, 녹색, 청색, 청록색, 자홍색, 황색 및 흰색입니다.

IO-Link 모드

이 모드에서 7가지 색상, 버저 및 누름버튼이 제어되고 설정됩니다. 파라메터 세팅 (점멸 모드, 멜로디 등)은 언제든지 컨트롤러에 의하여 조정될 수 있습니다. 이는 최대의 유연성을 제공합니다.

SIO 모드 RGB

이 모드는 IO-Link 없이 작동합니다. 7가지 색상은 개별적으로 또는 조합하여 트리거할 수 있는 3개의 디지털 입력 (RGB)을 통해 제어될 수 있습니다. 버저 및 누름버튼은 5극 M12소켓의 추가 핀을 통해 어드레스 및 쿼리될 수 있습니다.

SIO 모드 on / off

이 모드에서는 각각 별도의 핀을 통해 세 가지 색상을 선택할 수 있습니다. 이로써 하나 이상의 조명 세그먼트를 갖는 기존의 시그널램프를 쉽게 교체할 수 게 합니다. 버저 및 누름버튼은 5극 M12소켓의 추가 핀을 통해 어드레스 및 쿼리될 수 있습니다.

IO-Link를 통한 파라메터 세팅

시그널램프가 SIO 모드에서 작동되면 IO-Link 없이 작동될 수 있습니다. IO-Link는 예를 들어, 요구되는 시그널 색상 설정을 위하여 필요합니다. ifm의 PC 소프트웨어인 LR DEVICE를 사용하면 IO-Link 디바이스를 쉽게 설정하고 파라메터 세트를 로드 및 저장시킬 수 있습니다. 또한, 측정 값을 명확하게 시각화하고 디바이스 세팅을 편리하게 테스트할 수 있습니다.

IO-Link 기능 (선택):

  • 작동모드
  • 7 가지 선택가능 색상
  • 영구적인 라이트, 3 점멸 모드, 3 플래쉬 모드
  • 7 가지 서로 다른 버저 멜로디