IO-Link로 향상된 성능
직접 연결로 배선 감소
MVQ201은 밸브위치를 가장 가까운 각도로 지속적으로 모니터링합니다. "자동 티치" 기능을 통하여 최종위치에 자동 접근하여 티치됩니다. 제어 밸브는 별도의 M12 연결을 통해 쉽게 연결되고 IO-Link로 제어될 수 있습니다. 그러므로 배선 및 설치 복잡성이 감소되어 오류원인이 줄어듭니다.
적절한 시간에 사용자 친화적인 쿼리, 유지보수 정보
정의된 밸브위치는 명확하게 보이는 상태 LED 뿐만 아니라 두 개의 스위칭 출력을 통하여 신호됩니다. 또한, 센서는 변경된 닫힘시간을 감지하여 이물질로 인한 마모, 침전 또는 막힘을 시사해 주고 IO-Link를 통하여 신호를 보냅니다. 그러므로 수요 지향적인 유지보수 계획 또는 즉각적인 문제해결이 가능하여 비용이 많이 드는 설비 중단시간이 방지됩니다. 현지화를 단순화하기 위하여 선택된 디바이스가 플래시 모드에서 녹색으로 점멸합니다.
제어 밸브에 직접 연결
MVQ201에는 제어 밸브에 직접 연결하기 위한 별도의 M12 접속부가 있으며, IO-Link를 통하여 쉽게 제어 될 수 있습니다. 짧은 케이블 경로는 설치를 단순화하고 데이터 전송의 장애에 대한 취약성을 감소시킵니다. 또한 추가정보, 즉 예를 들어 침전물 또는 마모로 인하여 변경된 밸브의 닫힘 및 열림 시간이 IO-Link를 통해 제공되며, SMART OBSERVER 또는 컨트롤러에서 추가로 처리될 수 있습니다. 그러므로 설비의 상태기반된 유지보수 및 세척은 물론 비용이 많이 드는 예기치 않은 가동 중단시간을 방지 할 수 있습니다.