You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

ATEX 인증서 및 IO Link를 보유한 컴팩트한 속도 센서

통합된 평가 전자장치를 보유한 견고하고 컴팩트한 금속 하우징의 속도 모니터링, ATEX 인증서 및 IO Link

  • IO Link를 통해 사용 가능한 많은 기능, SIO 모드에서도 가능
  • 견고한 M30 금속 하우징: 추가 충격보호가 요구되지 않음
  • ATEX 인증서 group II, category 3D
  • 매립형 설치
  • 24 V DC 공급 전압의 커넥터 유닛

IO Link를 보유한 컴팩트한 속도 모니터링
평가 전자는 센서 하우징에 통합되어 있습니다. 이는 과속 및 언더 스피드에 대한 회전 뿐만 아니라 선형 움직임의 저비용 및 간편한 모니터링을 가능하게 합니다. 출력 회전수에 의해 스위칭되는 속도 한계는 포텐쇼미터 또는 IO Link를 통하여 설정됩니다.

새로운 점: M12 커넥터 및 ATEX 인증서를 보유한 센서
이전 모델과 비교했을 때 새로운 본 센서는 매립형 마운팅을 위한 견고한 금속 하우징을 특징으로 합니다. 추가 충격 방지가 요구되지 않는 ATEX 인증서를 보유한 특수버전 구입이 가능합니다.

어플리케이션
특히 컨베이어 기술 분야에서 컴팩트한 속도 센서는 예를 들어 벨트 컨베이어 또는 버킷 엘리베이터의 모니터링을 위한 다양한 어플리케이션을 위하여 사용될 수 있습니다. 여기에서 일반적으로 속도 미달, 블록상태 또는 정지 상태를 모니터링하는 데 사용됩니다.

IO Link를 통한 기능
속도 센서는 속도 모니터링을 완전하게 통합합니다. 스위칭포인트는 멀티 턴 포텐쇼미터 또는 IO Link를 사용하여 설정됩니다.예를 들어 현재 회전속도 또는 스위칭포인트와 같은 추가 값이 IO Link를 통하여 제공됩니다. start-up 지연과 같은 파라메터는 IO Link를 통하여 원격으로 설정될 수 있습니다. 또한, "윈도 모드"는 IO Link를 통하여 활성화 될 수 있습니다. 서로 독립적으로 설정 가능한 2 개의 스위칭포인트가 부가 패키지를 제공합니다. IO Link를 통하여 원격으로 티칭이 수행될 수 있습니다. 시스템 투명성을 높이려면 ifm SMARTOBSERVER에 연결할 수 있습니다. 물론, IO Link 가능한 센서는 또한 종래의 SIO 방식으로 작동 될 수도 있습니다.

동작 원리
내장된 유도형 센서는 캠 또는 다른 금속 타겟을 통과시켜 댐핑됩니다. 평가 유닛은 댐핑 사이의 시간 간격을 기준으로 기간 또는 주파수 (실제 회전 속도 값)를 결정하고 설정된 스위치포인트 (사전 설정 값)와 비교합니다. 출력은 시동 지연 중에 그리고 회전 속도가 설정된 스위칭 값을 초과 할 때 스위칭됩니다. LED는 속도 미달 및 출력의 스위치 off를 신호해줍니다.