You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

위치 피드백을 위한 타겟 퍽 (puck)

유연한 타겟 퍽 (puck), 고정(90°) 되거나 각도 조절가능

 

  • 90° 표준 어플리케이션을 위한 기본 버전
  • 개별적 솔루션용으로 자유롭게 조절가능한 버전
  • 사전 조립된 타겟은 설치의 복잡성을 감소시킵니다.
  • 명확한 위치 표시기로 인해 원거리에서도 명백한 가시성 제공
  • VDI/VDE 3845를 준수한 액추에이터와 호환 가능

신속하고 간편한 마운팅
타겟 퍽의 마운팅 방향이 외부로 부터 인식될 수 있습니다. 그러므로 추가 조정할 필요없이 액추에이터의 샤프트 끝 부분에 신속하고 간편하게 마운팅될 수 있습니다. 사전 조립된 댐핑 요소는 설치의 복잡성을 감소시켜 줍니다. 타겟 퍽은 어댑터와 결합하여 30 mm 또는 20 mm의 샤프트 높이에 맞게 디자인되었습니다.

높은 유연성​
회전 가능한 댐핑 요소를 통하여 퍽은 표준형 및 개별적인 위치 피드백 어플리케이션에 사용될 수 있습니다.