- 제품
- TY9307
온도 트랜스미터
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
온도 트랜스미터
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -20...125 |
정격압력 [bar] | 400 |
최소 잠기는 깊이 [mm] | 15 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 14...32 DC; (DIN EN 50178 SELV/PELV 준수) |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,5 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10 |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
아날로그 출력 해상도 [K] | 0,1 |
---|
정확성 / 편차
정밀 아날로그 출력 [K] | ± 0,5 |
---|---|
온도계수 [간격의 % / 10K] | < ± 0,15 |
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 97,8 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
조임 토크 [Nm] | < 25 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|