- 제품
- 센서
- 온도 센서
- Bolt-on 및 screw-in 센서
- TS5151
프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: TS5089 또는 TS5289 제품 비교: TS5151 / TS5089 / TS5289 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
측정범위 |
|
---|
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, B등급) |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
최소 잠기는 깊이 [mm] | 15 |
전기적 데이터
보호 클래스 | III |
---|
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
---|
정확성 / 편차
정확성 [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 7 / 18; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함) |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
기계적 데이터
크기 [mm] | Ø 8 / L = 50 |
---|---|
재질 | 스텐레스; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
프로브 직경 [mm] | 8 |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 5 m, 플루오르 탄성고무 (FKM) |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |