- 제품
- SU0502
초음파 유량계 센서
SU0502
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
초음파 유량계 센서
SU0502
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [l/min] | 0...40 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 냉각제 모니터링 |
매체 온도 [°C] | 5...80 |
정격압력 [bar] | 16 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...28 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 60 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 10 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (출력당) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10; (확장가능) |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [l/min] | 0...40 |
---|---|
표시영역 [l/min] | 0...48 |
세트 포인트 SP [l/min] | 0,4...48 |
리셋 포인트 rP [l/min] | 0...47,6 |
아날로그 시작 포인트 ASP [l/min] | 0...32 |
아날로그 최종 포인트 AEP [l/min] | 16...48 |
보폭 [l/min] | 0,1 |
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 200 |
---|---|
정확성 (측정영역 내에서) | < ± 3 |
반응시간
반응시간 [s] | 1 |
---|---|
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] | 0...50 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; 전류/전압 출력; Start-up 지연시간; 표시된 값의 적용; 디스플레이가 비활성화 될 수있습니다.; 디스플레이 유닛 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 10...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
재질 | 황동; ABS; PA |
---|---|
재질 (침수부품) | 청동 (2.1096.01); 스텐레스 (1.4435 / 316L); PPR(Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 유닛 | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|