- 제품
- ST4204
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
ST4204
STR34ABB/US-100-H
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
ST4204
STR34ABB/US-100-H
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
프로세스 커넥션 | G 3/4 외부 스레드 |
---|
어플리케이션
어플리케이션 | 고온도 영역 |
---|---|
매체 | 액상매체; 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -25...80 |
정격압력 [bar] | 30 |
어플리케이션 | 고온도 영역 |
---|---|
매체 온도 [°C] | -25...80 |
매체 온도 [°C] | -25...80 |
---|
전기적 데이터
감시 모니터에 대한 접속 | VS 0100 |
---|
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 3...60 |
설정범위 [cm/s] | 5...1500 |
---|
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 15 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
프로세스 커넥션 | G 3/4 외부 스레드 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 m |
---|