- 제품
- ST3651
유량 감시기
ST3651
SCR12ABAASI /US-100
유량 감시기
ST3651
SCR12ABAASI /US-100
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
프로세스 커넥션 | G 1/2 외부 스레드 |
---|
어플리케이션
매체 | 액상매체 |
---|---|
정격압력 [bar] | 30 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 45 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 20 |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 3...60 |
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 15 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 포텐셔미터 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
AS-i 특성값
AS-i I/O 구성 [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID 코드 [hex] | 1 |
기계적 데이터
재질 | PBT-GF20 |
---|---|
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
프로세스 커넥션 | G 1/2 외부 스레드 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|