- 제품
- SN0102
유량센서용 컨트롤 모니터
SN0102
VS0200/230VAC
유량센서용 컨트롤 모니터
SN0102
VS0200/230VAC
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: SN0150 제품 비교: SN0102 / SN0150 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
어플리케이션 | 유량 모니터링; 온도 모니터링 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | -10...10 |
---|---|
동작 전압 [V] | < 230 AC |
최대 전원 소모 [VA] | 3 |
Power-on 지연시간 [s] | 30 |
채널 수 | 1 |
출력
전기적 디자인 | 릴레이 |
---|---|
접촉 부하 | 4 A, 250 V AC |
스위칭 기능 유량 모니터링 | 유량이 존재하는 경우, relay가 작동합니다. |
스위칭 기능 온도 모니터링 | 온도가 초과될 때 릴레이가 활동되어 짐 |
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 포텐셔미터 |
---|---|
범위선정 액체 / 가스형태 | 슬라이드 스위치 |
스위칭 포인트 설정 | 포텐셔미터 |
온도범위 [°C] | 0...120 |
설정된 접점(전환점)의 재생산성 [K] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
보호등급 | IP 40 |
터미널 보호등급 | IP 20 |
기계적 데이터
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
---|---|
크기 [mm] | 75 x 55 x 110 |
재질 | 플라스틱 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: 16 x ...2,5 mm² |
---|