- 제품
- SN0002
유량센서용 컨트롤 모니터
SN0002
VS0100/110VAC/EX
유량센서용 컨트롤 모니터
SN0002
VS0100/110VAC/EX
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
어플리케이션 | 유량 모니터링 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | -10...10 |
---|---|
동작 전압 [V] | < 110 AC |
최대 전원 소모 [VA] | 2 |
Power-on 지연시간 [s] | < 30 |
출력
스위칭 기능 유량 모니터링 | 유량이 존재하는 경우, relay가 작동합니다. |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 포텐셔미터 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
보호등급 | IP 40 |
터미널 보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
인증서 | PTB Ex-93.C.2006 |
---|
안전 매개변수
표시 | 점화 보호영역에서의 자신의 안전 |
---|---|
전압 [V] | 12,6 |
전류 [mA] | 186 |
Power [mW] | 586 |
[Ex ia] IIC 지정 | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC 유도용량 | 0,5 mH |
[Ex ia] IIC 정전용량 | 1200 nF |
기계적 데이터
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
---|---|
크기 [mm] | 75 x 55 x 110 |
재질 | 플라스틱 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
릴레이 회로 AC | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
릴레이 회로 DC | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: 16 x ...2,5 mm² |
---|