- 제품
- SL5203
기류 모니터
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
기류 모니터
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
프로세스 커넥션 | Ø 23 mm |
어플리케이션
정격압력 [bar] | 1 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | -10...10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC |
전류소모 [mA] | < 35 |
Power-on 지연시간 [s] | 90 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10 |
측정 범위 / 설정 범위
(일정시간 당의) 관류 영역 [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
유량영역에 대한 주의 |
|
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 1 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
기계적 데이터
재질 | 하우징: PBT; 센서 표면: 티탄 |
---|---|
재질 (침수부품) | PBT; 티탄 |
프로세스 커넥션 | Ø 23 mm |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|