- 제품
- SF3306
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF3306
SFR12ADB/US-100
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF3306
SFR12ADB/US-100
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
프로세스 커넥션 | G 1/2 |
---|
어플리케이션
매체 온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
정격압력 [bar] | 300 |
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 3...60 |
설정범위 [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 200...800 |
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
크기 [mm] | 27 x 27 x 72 |
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
프로세스 커넥션 | G 1/2 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|