- 제품
- SF0707
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF0707
SFR14AACE1
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF0707
SFR14AACE1
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
프로세스 커넥션 | G 1/4 외부 스레드 |
---|
어플리케이션
어플리케이션 | 폭발 위험영역 1 |
---|---|
매체 온도 [°C] | -25...80 |
정격압력 [bar] | 5 |
어플리케이션 | 폭발 위험영역 1 |
---|---|
매체 온도 [°C] | -25...80 |
전기적 데이터
감시 모니터에 대한 접속 | VS 0200 Exi |
---|
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [cm/s] | 0...60 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 0...20 |
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 7 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 2...20 |
---|
반응시간 [s] | 2...20 |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
재질 | PTFE |
재질 (침수부품) | PTFE |
프로세스 커넥션 | G 1/4 외부 스레드 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|