- 제품
- SF0509
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF0509
SFM12ABB
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF0509
SFM12ABB
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
프로세스 커넥션 | M12 x 1 |
---|
어플리케이션
매체 | 액상매체; 가스 매체; 자극적인 매체 |
---|---|
매체 온도 [°C] | -25...80 |
정격압력 [bar] | 30 |
매체 온도 [°C] | -25...80 |
---|
매체 온도 [°C] | -25...80 |
---|
전기적 데이터
감시 모니터에 대한 접속 | VS 0200 |
---|
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 3...60 |
설정범위 [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 200...800 |
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 15 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
크기 [mm] | M12 x 1 |
스레드 지정 | M12 x 1 |
재질 | 스텐레스 (1.4539 / 904L) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4539 / 904L) |
프로세스 커넥션 | M12 x 1 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|