- 제품
- RU1165
솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RU1165
RU-9000-I05/L5
솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RU1165
RU-9000-I05/L5
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
해상도 | 9000 해상도 |
---|---|
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 |
축 직경 [mm] | 6 |
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | 10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 5 DC |
전류소모 [mA] | 150 |
출력
전기적 디자인 | TTL |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 20 |
스위치 주파수 [kHz] | 300 |
A 와 B사이의 단계차이 [°] | 90 |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 9000 해상도 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...100 |
---|---|
저장온도 [°C] | -30...100 |
최대 상대 공기습도 [%] | 98 |
보호등급 | IP 64 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
크기 [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
재질 | 알루미늄 | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 12000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 1 | |
기준 온도 토크 [°C] | 20 | |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 | |
축 직경 [mm] | 6 | |
축 재질 |
|
|
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] | 10 | |
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] | 20 | |
고정 플랜지 | 동시성을 가진 플랜지(이음고리) |
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR; 축 |
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
|
|
---|