- 제품
- RP6413
중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RP6413
RP-3600-I24/N15
중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RP6413
RP-3600-I24/N15
- 안정적인 회전속도 감지를 위해 정의된 펄스 시퀀스
- 정밀한 위치 확인 및 선형 측정을 위해
- 드라이브 샤프트에 바로 손쉽게 장착
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 반경 케이블 연결
- 높은 충격 및 진동 저항
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
해상도 | 3600 해상도 |
---|---|
축 디자인 | 관통하는 중공축 |
축 직경 [mm] | 50 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 150 |
출력
전기적 디자인 | HTL |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 50 |
스위치 주파수 [kHz] | 300 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | < 60 s |
A 와 B사이의 단계차이 [°] | 90 |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 3600 해상도 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
||
최대 상대 공기습도 [%] | 75; (간단히: 95 %; 응결 허용치가 허용되지 않음) | ||
보호등급 | IP 64 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 947,6 | |
---|---|---|
크기 [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
재질 | 알루미늄 | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 4000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 20 | |
기준 온도 토크 [°C] | 20 | |
축 디자인 | 관통하는 중공축 | |
축 직경 [mm] | 50 | |
샤프트 핏 | H7 | |
축 재질 |
|
|
방사축 주파의 최대 허용오차 [mm] | 1,5; (단지 설치 허용오차 및 열팽창을 보상하기 위함; 동적 이동이 허용되지 않습니다.) |
전기적 연결
케이블: 1 m, PUR; 방사방향 |
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
|
|
---|