- 제품
- RP6308
중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RP6308
RP-1000-I24/N10
중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RP6308
RP-1000-I24/N10
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
해상도 | 1000 해상도 |
---|---|
축 디자인 | 관통하는 중공축 |
축 직경 [mm] | 20 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 150 |
출력
전기적 디자인 | HTL |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 50 |
스위치 주파수 [kHz] | 160 |
A 와 B사이의 단계차이 [°] | 90 |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 1000 해상도 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...50 | ||
---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
||
저장온도 [°C] | -30...100 | ||
최대 상대 공기습도 [%] | 98 | ||
보호등급 | IP 64 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
크기 [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
재질 | 알루미늄 | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 6000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 10 | |
기준 온도 토크 [°C] | 20 | |
축 디자인 | 관통하는 중공축 | |
축 직경 [mm] | 20 | |
샤프트 핏 | H7 | |
축 재질 |
|
|
회전축의 설치 깊이 [mm] | 10 | |
방사축 주파의 최대 허용오차 [mm] | 1,5 |
전기적 연결
케이블: 1 m, PUR; 방사방향 |
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
|
|
---|