- 제품
- RO6356
중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RO6356
RO-0250-I24/K U
중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RO6356
RO-0250-I24/K U
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
해상도 | 250 해상도 |
---|---|
축 디자인 | 한쪽면이 열린 속이 빈 축 |
축 직경 [mm] | 12 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 200 |
출력
전기적 디자인 | HTL |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 20 |
스위치 주파수 [kHz] | 160 |
쇼트방지 타입 | < 60 s |
A 와 B사이의 단계차이 [°] | 90 |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 250 해상도 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...94 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
저장온도 [°C] | -30...100 | |
최대 상대 공기습도 [%] | 98 | |
보호등급 | IP 64 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
크기 [mm] | Ø 58 / L = 46,2 | |
---|---|---|
재질 | 알루미늄 | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 12000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 2,5 | |
기준 온도 토크 [°C] | 20 | |
축 디자인 | 한쪽면이 열린 속이 빈 축 | |
축 직경 [mm] | 12 | |
샤프트 핏 | H7 | |
축 재질 |
|
|
회전축의 설치 깊이 [mm] | 10 | |
방사축 주파의 최대 허용오차 [mm] | 1; (최대 방사축 정렬불량: ± 0,05 mm) |
전기적 연결
커넥터: 1 x M18 (ifm 1001.4), 방사방향 |
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
|
|
---|