- 제품
- RM6113
솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더
RM6113
RM-8192-P24/K A
솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더
RM6113
RM-8192-P24/K A
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: RM6101 제품 비교: RM6113 / RM6101 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
해상도 | 파라메터화 가능 해상도; 8192 단계; 4096 회전; 25 Bit |
---|---|
통신 인터페이스 | SSI-전산자료 인터페이스 |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 |
축 직경 [mm] | 6 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 300 |
전기적 최대 회전 [U/min] | 6000 |
출력
전산약호 | 듀얼 코드 또는 그레이 코드; (파라메터화 가능; 위치 계산을 위한 시간 상수: 0,5 ms) |
---|
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 파라메터화 가능 해상도; 8192 단계; 4096 회전; 25 Bit |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | SSI-전산자료 인터페이스 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
저장온도 [°C] | -30...80 |
보호등급 | IP 64 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
크기 [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
재질 | 알루미늄 | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 12000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 1 | |
기준 온도 토크 [°C] | 20 | |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 | |
축 직경 [mm] | 6 | |
축 재질 |
|
|
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] | 10 | |
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] | 20 |
비고
비고 |
|
---|
전기적 연결
커넥터: 1 x M23 (ifm 1001.11), 방사방향; 최대 케이블 길이: 100 m |
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
|
|
---|