- 제품
- PZ7024
LED 바 (bar) 디스플레이를 보유한 압력 센서
PZ7024
PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E
LED 바 (bar) 디스플레이를 보유한 압력 센서
PZ7024
PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|---|
측정범위 [bar] | 0...10 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 |
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -25...80 |
최소 버스트 압력 [bar] | 150 |
정격압력 [bar] | 50 |
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,2 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [bar] | 0...10 |
---|---|
세트 포인트 SP [bar] | 0,5...10 |
증분 [bar] | 0,1 |
히스테리시스 [bar] | 0,2 |
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [최종 값의 %] | < ± 2,0 |
---|---|
반복성 [최종 값의 %] | < ± 0,25; (온도 변동 < 10 K) |
10K 마다 온도 드리프트 | < ± 0,3 |
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 프로그래밍 버튼 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
재질 | EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM); NBR; PBT; PC; PTFE; 스텐레스 (1.4301 / 304) |
---|---|
재질 (침수부품) | EPDM/X; 세라믹; 스텐레스 (1.4305 / 303) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
커넥터: 1 x M12; 코딩: A |