- 제품
- PL3652
매립형 압력 트랜스미터
PL3652
PL-100-SEA01-A-ZVG/US/ /P
매립형 압력 트랜스미터
PL3652
PL-100-SEA01-A-ZVG/US/ /P
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [bar] | 0...100 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 외부 스레드 |
어플리케이션
어플리케이션 | 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능 |
---|---|
매체 | 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체 |
조건부로 적합 | 가스 매체 어플리케이션의 경우 최대 25 bar로 제한됩니다. |
매체 온도 [°C] | -25...80 |
최소 버스트 압력 [bar] | 650 |
정격압력 [bar] | 150 |
압력 타입 | 상대압력 |
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [bar] | 0...100 |
---|
정확성 / 편차
반복성 [최종 값의 %] | < 0,1; (온도 변동 < 10 K) |
---|---|
특성곡선 이탈 [최종 값의 %] | < ± 1,0; (직선형-, 영점-, 그리고 전압 오류를 포함 (한계점 조정)) |
10K 마다 온도 드리프트 | < ± 0,3 |
반응시간
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] | 3 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
재질 | PA; PBT; 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
---|---|
재질 (침수부품) | 세라믹; PTFE; 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 외부 스레드 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|