- 제품
- PE3020
디스플레이가 있는 압력센서
PE3020
PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E
디스플레이가 있는 압력센서
PE3020
PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [bar] | 0...400 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
조건부로 적합 | 가스 매체 어플리케이션의 경우 최대 25 bar로 제한됩니다. |
다음 사항에 사용될 수 없습니다. | 오일 |
매체 온도 [°C] | -25...80 |
최소 버스트 압력 [bar] | 1000 |
정격압력 [bar] | 600 |
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 60 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,2 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 1 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [bar] | 0...400 |
---|---|
세트 포인트 SP [bar] | 4...400 |
리셋 포인트 rP [bar] | 2...398 |
증분 [bar] | 2 |
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [최종 값의 %] | < ± 1,5 |
---|---|
반복성 [최종 값의 %] | < ± 0,25; (온도 변동 < 10 K) |
특성곡선 이탈 [최종 값의 %] | < ± 1,0 |
10K 마다 온도 드리프트 | < ± 0,3 |
반응시간
설정된 출력 반응시간을 위한 스위칭 주파수 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반응시간 [ms] | 직사각형 압력 특성에서; 세트 포인트 (SPx) = 70 %; 리셋 포인트 (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] | 3 |
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 프로그래밍 버튼 |
---|---|
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
재질 | EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM); PA; PBT; PC; 스텐레스 (1.4301 / 304) |
---|---|
재질 (침수부품) | EPDM/X; 세라믹; 스텐레스 (1.4305 / 303) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|