- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 모든 압력 센서 / 진공 센서
- PC3504
압력 트랜스미터
PC3504
PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W
압력 트랜스미터
PC3504
PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W
- 산업 및 모바일 어플리케이션 내 시스템 압력 안정적으로 감지
- 높은 충격 및 진동 저항
- 탁월한 반복성 및 낮은 선형성 오류
- 압력 주기 50,000,000회 이상의 수명
- 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 견고한 컴팩트 스테인리스 스틸 하우징
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: PT5414 제품 비교: PC3504 / PT5414 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [bar] | 0...16 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 |
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -25...90 |
최소 버스트 압력 [bar] | 300 |
정격압력 [bar] | 25 |
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [bar] | 0...16 |
---|
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K) |
---|---|
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 1,0; (조임 토크, 영점 그리고 간격 오류로 인한 드리프트를 포함) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,2 |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (6개월 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
반응시간
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 3 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 76,4 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
최소 압력 주기 | 5 천만 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|