- 제품
- PB4314
LED 바 (bar) 디스플레이를 보유한 압력 센서
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
LED 바 (bar) 디스플레이를 보유한 압력 센서
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: PN4224 제품 비교: PB4314 / PN4224 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [psi] | 0...100 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 7/16" - 20 UNF 나사 내면홈 |
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -25...70 |
최소 버스트 압력 [psi] | 2000 |
정격압력 [psi] | 700 |
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 102...132 AC |
---|---|
전류소모 [mA] | 20 |
보호 클래스 | I |
Power-on 지연시간 [s] | 0,35 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 2 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 10 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
세트 포인트 SP [psi] | 5...100 | |
리셋 포인트 rP [psi] | 3...98 | |
증분 [psi] | 1 | |
히스테리시스 주의 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [최종 값의 %] | < ± 2,0 |
---|---|
반복성 [최종 값의 %] | < ± 0,25; (온도 변동 < 10 K) |
10K 마다 온도 드리프트 | < ± 0,3 |
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 프로그래밍 버튼 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
재질 | EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM); NBR; PBT; PC; 스텐레스 (1.4301 / 304) |
---|---|
재질 (침수부품) | 플루오르 탄성고무 (FKM); 세라믹; 스텐레스 (1.4305 / 303) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 7/16" - 20 UNF 나사 내면홈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A |
---|